ZHCUD04A May   2025  – October 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入电容器选型
      2. 2.2.2 直流侧
      3. 2.2.3 交流侧
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
        2. 2.3.1.2 软件功能
      2. 2.3.2 LMG2104R022
      3. 2.3.3 AMC3302
      4. 2.3.4 UCC21550A
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
      7. 2.3.7 LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
      8. 2.3.8 UCC34141-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 光伏逆变器的隔离
    2. 3.2 拓扑概述
    3. 3.3 控制理论
      1. 3.3.1 单相移和扩展相移调制技术
      2. 3.3.2 零电压开关和循环电流
      3. 3.3.3 优化的控制方法
      4. 3.3.4 死区时间补偿
      5. 3.3.5 频率调制
      6. 3.3.6 控制器方框图
    4. 3.4 MPPT 和输入电压纹波
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 电路板检查
      2. 4.3.2 直流-直流测试
      3. 4.3.3 直流-交流测试
      4. 4.3.4 交流/直流测试
      5. 4.3.5 直流/交流离网测试
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 效率和 iTHD
      2. 4.4.2 适用于不同负载的工作波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

死区时间补偿

如本设计指南前面几节所述,死区时间在 ZVS 实现中扮演着重要角色。遗憾的是,ZVS 无法在整个电压增益和负载范围内实现,尤其是在模式变化点处。当转换器的其中一个桥臂失去 ZVS 时,有效相移发生变化,导致输出电流波形失真。

相移变化的原因如下:实际应用采用有着固有死区时间的开关,以防击穿并允许开关中的电流放电。使能零电压开关 (ZVS) 后,初级侧和次级侧都在互补开关关断后时立即发起变化。如果 ZVS 良好,则在死区时间结束之前出现一个新电压。

硬开关保持电压不变,直到导通事件强制电压在死区时间结束时达到新电平。

TIDA-010954 相移变化图 3-15 相移变化

死区时间的影响会改变有效相移。在不同桥臂上实现 ZVS 会在 D1 和 D2 中引入持续变化。表 3-1 显示了不同桥臂的补偿值。

表 3-1 死区时间补偿值
ZVS 实现 D1 的补偿 D2 的补偿
初级超前 –DTDC +DTDC/2
初级滞后 +DTDC +DTDC/2
次级 0 –DTAC

为了理解 ZVS 实现,控制器计算所有桥臂的开关电流。表 3-2 显示了关断电流计算公式。

表 3-2 关断电流公式
模式 II 模式 III
初级超前
N × V D C × D 1 - 1 2 + V G × D 1 2 - D 2 + 0.25 2 × F S W × L K
N × V D C × D 1 - 1 2 + V G × 0.25 2 × F S W × L K
初级滞后
N × V D C × - D 1 + 1 2 + V G × D 1 2 + D 2 - 0.25 2 × F S W × L K
N × V D C × - D 1 + 1 2 + V G × D 1 2 + D 2 - 0.25 2 × F S W × L K
次级
N × V D C × 2 × D 2 - 1 2 + V G × 0.25 2 × F S W × L K
N × V D C × D 1 - 1 2 + V G × - D 1 2 + D 2 + 0.25 2 × F S W × L K

如果计算得出的关断电流为负,则可以对这些开关应用补偿。然而,在实际应用中,仅仅正电流不足以实现 ZVS,因为开关需要很大的电流才能在死区时间内使 COSS 放电。如果此电流不足,可能会发生部分软开关。因此,表 3-1 中的补偿值需要线性化。在线性补偿方法中,附加线性系数 KCOMP 在方程式 9 中计算,并应用于表 3-1 中的死区时间补偿值。

方程式 9. K C O M P = m i n 1 ,   I Z V S - I s I Z V S

其中

  • IS 为开关电流
  • IZVS 是实现完全 ZVS 所需的电流

该系数决定了该桥臂开关事件的软硬程度。该系数归零表示,该桥臂中的关断电流足以完全实现 ZVS。然而,当该系数为 1 时,开关事件为完全硬开关事件,控制器必须对 D1 和 D2 值进行完全补偿。系统设计人员在确定系统特性之后选择所需的 IZVS。值得注意的是,由于 COSS 发生变化,初级侧和次级侧的 IZVS 可能会有所不同。

部署建议的补偿措施可显著降低电网中的电流尖峰并提高转换器的 THD。