ZHCUD04 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入电容器选型
      2. 2.2.2 直流侧
      3. 2.2.3 交流侧
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
        2. 2.3.1.2 软件功能
      2. 2.3.2 LMG2100R026 - 100V、53A GaN 半桥功率级
      3. 2.3.3 LMG365xR035 - 具有集成式驱动器和保护功能的 650V 35mΩ GaN FET
      4. 2.3.4 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
      7. 2.3.7 LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
      8. 2.3.8 ISO6762 – EMC 性能优异的通用六通道增强型数字隔离器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 光伏逆变器的隔离
    2. 3.2 拓扑概述
    3. 3.3 控制理论
      1. 3.3.1 单相移和扩展相移调制技术
      2. 3.3.2 零电压开关和循环电流
      3. 3.3.3 优化的控制方法
      4. 3.3.4 死区时间补偿
      5. 3.3.5 频率调制
      6. 3.3.6 控制器方框图
    4. 3.4 MPPT 和输入电压纹波
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 电路板检查
      2. 4.2.2 直流-直流测试
      3. 4.2.3 直流-交流测试
    3. 4.3 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

频率调制

如节 3.3.3中的轨迹所示,在不同的负载、电压和模式下,ZVS 的实现情况也不同。在模式 III 中轻负载条件下,控制器的初级和次级 ZVS 要求之间有较大的余地,这意味着系统中有大量电流循环。通过改变频率,可以缩小初级和次级 ZVS 要求之间的差距并减少循环电流。

在具有高峰值的电网正弦波中,低负载会导致缺失初级侧 ZVS。负载系数 M 定义为 IREF 和 IN 的比值。IN 取决于 LK 和开关频率。控制器可以通过减小 IN 来提高轻负载条件下的开关频率,从而以增加相对负载 M。

最佳开关频率由可在初级和次级 ZVS 要求之间实现所需差距 Δ 的频率定义。系统设计人员在全面确定系统特性之后选择该 Δ。

根据方程式 4 和方程式 6 推导出最佳开关频率的公式。方程式 10 和方程式 11 是最终公式。

方程式 10. FSW,III=N×VDC×m2-2*Δ2×1-m24×LK×IREF×m
方程式 11. FSW,II=N×VDC×(8×Δ2×m2+16×Δ2×m +16×Δ2-8×Δ×m -16×Δ- m2+4)16×LK×IREF×m2

FSW 的增加是由于转换器的相对负载 M 增加。在工作模式 III 下增加的负载缩小了初级和次级 ZVS 要求之间的差距,但同时减小了 RMS 电流。在模式 II 中,FSW 的增加有助于实现初级滞后臂所需的最小负载,从而在正电压脉冲处保持电流为正,实现 ZVS。

轨迹清楚地表明,在重负载条件下,计算得出的开关频率较低并受到 FSW_MIN 要求的限制。相反,在轻负载条件下工作时,频率增加到最大 (FSW_MAX ) 饱和标记。然而,在中等负载条件下,频率出现显著的变化,并在较宽的范围内实现 ZVS,同时将循环电流保持在低电平。