ZHCUD04 May 2025
图 2-2 显示了直流输入侧原理图。该图显示了基于 INA185 的分流器电流检测网络。INA185 是一款双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可检测 1mΩ 电流检测电阻器两端的压降。INA185A3 版本具有 100V/V 的增益和 1.65V 的基准电压。这些参数使输入电流范围达到 ±16.5A。电压检测基于低成本的 TLV9002 运算放大器。
图 2-3 显示全桥转换器包括两个 LMG2100R026 功率级。LMG2100R026 是一款半桥功率级,具有集成栅极驱动器和增强模式氮化镓 (GaN) FET。因为这些 FET 的反向恢复为零,而且输出电容 COSS 极小,所以 GaN FET 在功率转换方面优势极为显著。