ZHCUD04A May   2025  – October 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入电容器选型
      2. 2.2.2 直流侧
      3. 2.2.3 交流侧
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
        2. 2.3.1.2 软件功能
      2. 2.3.2 LMG2104R022
      3. 2.3.3 AMC3302
      4. 2.3.4 UCC21550A
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
      7. 2.3.7 LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
      8. 2.3.8 UCC34141-Q1
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 光伏逆变器的隔离
    2. 3.2 拓扑概述
    3. 3.3 控制理论
      1. 3.3.1 单相移和扩展相移调制技术
      2. 3.3.2 零电压开关和循环电流
      3. 3.3.3 优化的控制方法
      4. 3.3.4 死区时间补偿
      5. 3.3.5 频率调制
      6. 3.3.6 控制器方框图
    4. 3.4 MPPT 和输入电压纹波
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 电路板检查
      2. 4.3.2 直流-直流测试
      3. 4.3.3 直流-交流测试
      4. 4.3.4 交流/直流测试
      5. 4.3.5 直流/交流离网测试
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 效率和 iTHD
      2. 4.4.2 适用于不同负载的工作波形
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

零电压开关和循环电流

零电压开关 (ZVS) 可显著降低开关损耗并提高效率。为了实现 ZVS,电流在导通之前从漏极流向源极并使 COSS 电容放电。在 DAB 转换器中,由于开关频率较高,ZVS 的实现起到关键作用。

考虑直流侧 Q1、Q2 桥臂的开关事件。图 3-6 显示在先前的开关事件中,Q2 导通并且电感器中的电流流动。在该图中,显示了 Q1 的寄生 COSS 和体二极管。

TIDA-010954 先前的开关图 3-6 先前的开关

出现开关事件时,控制器首先关断 Q2 并且死区时间开始。从变压器流出的电流基本上是恒定的,因为该电流由次级侧的 Lk 驱动。当 Q2 关断时,电流必须流经 Q1。该电流开始流入 Q1 的寄生 COSS 电容并放电。

TIDA-010954 COSS 放电图 3-7 COSS 放电

当 COSS 完全放电时,体二极管变为正偏置且二极管开始导通。对于 GaN 器件,这种模式通常称为第三象限导通。由于第三象限中的源漏极电压较高,该模式中的损耗可能会很大。TI 建议将死区时间保持在合理水平,使损耗续较低。

TIDA-010954 第三象限导通图 3-8 第三象限导通

最后,死区时间结束时,控制器接通 Q1。电流开始流过开关。这种导通称为软开关,因为几乎没有电压损耗、电流重叠损耗和 Coss 损耗。

TIDA-010954 软开关图 3-9 软开关

有以下三种开关条件:

  • 完全 ZVS
  • 部分 ZVS
  • 硬开关

如果从源极流向漏极的电流能够在死区时间内使寄生 COSS 电容完全放电,则满足 ZVS 条件,这种开关称为完全软开关。

如果开关事件中的电流不足以在死区时间内使 COSS 放电,则该开关为部分 ZVS。寄生电容器中仍然有储能,该能量在出现导通事件时在开关中耗散。这会降低效率并增加开关温度。死区时间和关断电流的增加有助于使开关更柔和。

如果在开关事件中电流反向流动,则该开关为完全硬开关。存储在 COSS 中的全部能量在开关中耗散。在这种情况下,增加 DT 对开关行为没有影响。控制器需要优化调制参数,以便在发生开关事件时获得正确的电流方向。在许多情况下,可以优化相移角或频率以在 ZVS 可行时增大范围。然而,在某些情况下(例如负载极轻时),无法为所有桥臂实现 ZVS。

循环电流对于 DAB 非常重要。循环电流类似于电网系统中的无功电流。如同无功电流,循环电流会产生额外的导通损耗。但与电网中的无功电流不同,DAB 中的循环电流在某些情况下更实用。

为了说明循环电流的作用,请考虑 DAB 的 SPS 模式。传输到次级侧的电流随着基本相移的增加而增大。另外在有功电流增大时,循环电流也增大。当初级侧和次级侧电压具有不同极性时,转换器会改变电感器中电流的方向(循环时间)。在循环时间内,DAB 将电感器电流放电至零,然后以相反极性对电感器重新充电。这种放电和再充电方式不会促进功率传输,并会产生两种负面影响。第一个影响基本上是放电和再充电过程中的导通损耗。此过程进行的时间越长,系统中的循环损耗就越大。其次,循环时间会缩短功率传输周期中的活动时间。这意味着,如果活动时间更短,转换器需要更大的电流幅度才能向输出端提供相同的平均电流。

TIDA-010954 输出电流与循环电流随 D2 相位移的变化图 3-10 输出电流与循环电流随 D2 相位移的变化

如果基本相移从开关周期的 0 增加到 0.25,则输出电流增大。然而,如果 PS 高于 0.125,而有功电流的增加幅度不是很大,则 RMS 电流会大幅增加。因此,不建议在 SPS 模式下使用高于 ±0.125 的基本相移。

相反,该循环电流为在 DAB 中实现 ZVS 提供关断电流。通常,转换器旨在使循环电流保持为实现 ZVS 所需的小值。可利用 EPS 方法中的内部相移和频率变化来控制系统中的循环电流大小。