ZHCUD04 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入电容器选型
      2. 2.2.2 直流侧
      3. 2.2.3 交流侧
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
        2. 2.3.1.2 软件功能
      2. 2.3.2 LMG2100R026 - 100V、53A GaN 半桥功率级
      3. 2.3.3 LMG365xR035 - 具有集成式驱动器和保护功能的 650V 35mΩ GaN FET
      4. 2.3.4 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
      7. 2.3.7 LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
      8. 2.3.8 ISO6762 – EMC 性能优异的通用六通道增强型数字隔离器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 光伏逆变器的隔离
    2. 3.2 拓扑概述
    3. 3.3 控制理论
      1. 3.3.1 单相移和扩展相移调制技术
      2. 3.3.2 零电压开关和循环电流
      3. 3.3.3 优化的控制方法
      4. 3.3.4 死区时间补偿
      5. 3.3.5 频率调制
      6. 3.3.6 控制器方框图
    4. 3.4 MPPT 和输入电压纹波
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 电路板检查
      2. 4.2.2 直流-直流测试
      3. 4.2.3 直流-交流测试
    3. 4.3 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

优化的控制方法

在具有半桥的固定频率 DAB 转换器中,设计人员有两种控制值:内部相移和基本相移。控制算法需要设计为向电网提供基准电流,因此基本相移通常取决于输出电流要求和内部相移。内部相移具有一些自由度来优化 ZVS 行为。[2] 中考虑了此参考设计的优化控制方法。

在该优化的控制方法中,扩展相移 (EPS) 通过两种运行模式实现。在模式 III 中,VP 的正脉冲完全位于正 VS 脉冲内部。在模式 II 中,VP 的正脉冲与正负 VS 脉冲重叠。模式 I 有 VP 的正脉冲且完全位于负 VS 脉冲内部。模式 I 有很大的循环电流,因此未予以考虑。

TIDA-010954 工作模式 III图 3-11 工作模式 III

模式 III 具有较小的 RMS 电流,更适合用于轻负载,而模式 II 则用于高负载。

TIDA-010954 工作模式 II图 3-12 工作模式 II

D1 的范围为内部相移(范围是 0 至 0.5),其中 0 表示最大初级侧脉冲宽度,0.5 表示最小初级侧脉冲宽度。D2 是基本相移(范围是 –0.25 至 +0.25),其中正值表示功率从直流侧传输至向交流侧。

根据工作模式的定义,方程式 1 显示了唯一可能的工作模式 III。

方程式 1. D 1 > 2 × D 2

方程式 2 定义了归一化输出电流。

方程式 2. I N =   N × V D C 4 × f s w × L K

其中

  • VDC 为直流侧电压
  • N = 变压器次级绕组与初次级绕组匝数比
  • Fs = 开关频率
  • Lk = 电感值

基本相移 D2 用于调节输出电流,因此 D2 由电流基准和 D1 预定义。

方程式 3. D 2 I I =   1 -   1 - 4 × M - 4 × D 1 2 4 × s g n ( I R E F ) D 2 I I I =   M 2 × ( 1   -   2 × D 1 ) × s g n ( I R E F )

其中

  • M =| IREF/IN |是电流传输比

内部相移可根据 ZVS 要求计算得出。控制方法将 ZVS 要求定义为方程式 4 中初级侧滞后臂的零电流轨迹。初级侧超前臂始终可以实现 ZVS,因此不考虑初级侧。

方程式 4. D 1 I I ,   P R I =   2 - m - 2 + m 2 - ( 2 × m 2 - ( 2 × m 2   + 4 × m   +   4 ) × ( 1   +   m 2 × ( M - 0.25 ) ) ) 2 × m 2 + 4 × m + 4 D 1 I I I ,   P R I =   0.25 - 0.5   ×   m × M 1 - 0.5 × m

其中

  • m =| VAC |/N×VDC 是电压增益

如果满足方程式 5 中的要求,转换器可以在模式 III 下工作以实现 ZVS。在这种情况下,D1III,PRI 用作初级侧要求。否则,转换器需要在模式 II 下工作并使用 D1II,PRI。如果控制算法保持 D1 < D1PRI,则初级侧滞后臂可以实现 ZVS。

方程式 5. D 1 P R I =   D 1 I I ,   P R I ,   M   ≥ D 1 I I I ,   P R I × ( 1 - 2 × D 1 I I I ,   P R I ) D 1 I I I ,   P R I , o t h e r w i s e  

方程式 6 定义了次级侧开关的 ZVS 要求。

方程式 6. D 1 I I , S E C =   m a x 0 ,   0.25 - M -   m 2 16 D 1 I I I ,   S E C =   0.5 - 0.25 × m
方程式 7. D 1 S E C =   D 1 I I ,   S E C ,   M   ≥ D 1 I I I , S E C × ( 1 - 2 × D 1 I I I ,   S E C ) D 1 I I I ,   S E C , o t h e r w i s e  

同样,如果满足方程式 7 中的要求,则 D1III,SEC 值用作次级侧要求,否则使用 D1 II,SEC 值。如果控制算法保持 D1 > D1SEC,则初级侧滞后臂可以实现 ZVS。

图 3-13 和图 3-14 显示了电网周期内计算得出的 ZVS 要求曲线。

TIDA-010954 高负载条件下随交流半波变化的 ZVS 曲线图 3-13 高负载条件下随交流半波变化的 ZVS 曲线
TIDA-010954 中等负载条件下随交流半波变化的 ZVS 曲线图 3-14 中等负载条件下随交流半波变化的 ZVS 曲线

如轨迹所示,在电网正弦波开始时,转换器在模式 III 下启动,然后由于电压增益和负载增加而转换至模式 II。

在轻负载条件下,在过零时可以轻松实现初级侧和次级侧的零电压开关 (ZVS),但难以在接近电网振幅电压时实现 ZVS。相反,在重负载条件下,ZVS 要求初级侧和次级侧之间距离变得更窄,因此难以在过零时实现 ZVS。然而,在这种情况下,在电网振幅电压附近实现 ZVS 变得更容易些。

有两个 D1 和 D2 的交叉点,这是模式转换点。由于此时关断电流非常接近 0,因此初级滞后和次级侧无法实现 ZVS。

方程式 8 计算控制器如何根据这两个要求使用加权和来计算 D1 的最终值。

方程式 8. D 1 =   α × D 1 P R I + 1 -   α × D 1 S E C ,     α ∈ ( 0 ,   1 )

其中

  • α 是加权系数

加权系数可用于平衡初级侧与次级侧的行为。如果该系数接近 1,最终的 D1 会更接近初级 ZVS 要求,为初级侧实现 ZVS 提供更小的空间,同时在次级侧为 ZVS 提供更多的空间。通常,高压开关上的 COSS 存储能量要高得多,从效率的角度看,在 α 值较高的情况下实现平衡可获得稍好一些的结果。