ZHCUD04 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入电容器选型
      2. 2.2.2 直流侧
      3. 2.2.3 交流侧
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
        2. 2.3.1.2 软件功能
      2. 2.3.2 LMG2100R026 - 100V、53A GaN 半桥功率级
      3. 2.3.3 LMG365xR035 - 具有集成式驱动器和保护功能的 650V 35mΩ GaN FET
      4. 2.3.4 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
      7. 2.3.7 LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
      8. 2.3.8 ISO6762 – EMC 性能优异的通用六通道增强型数字隔离器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 光伏逆变器的隔离
    2. 3.2 拓扑概述
    3. 3.3 控制理论
      1. 3.3.1 单相移和扩展相移调制技术
      2. 3.3.2 零电压开关和循环电流
      3. 3.3.3 优化的控制方法
      4. 3.3.4 死区时间补偿
      5. 3.3.5 频率调制
      6. 3.3.6 控制器方框图
    4. 3.4 MPPT 和输入电压纹波
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 电路板检查
      2. 4.2.2 直流-直流测试
      3. 4.2.3 直流-交流测试
    3. 4.3 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

直流-交流测试

图 4-1 显示了直流-交流测试的电路板连接。如果交流源不允许反向电流流动,请将功率电阻器与交流线路并联。

TIDA-010954 直流-交流测试的电路板连接图 4-3 直流-交流测试的电路板连接

实验 5 的测试序列如下:

  1. 将差分探头连接到交流连接器 J4 和 J2。
  2. 将第二个差分探头分别连接到 TP27 和 TP12。
  3. 将罗氏线圈绕在变压器 T1 的次级侧导线周围。
  4. 将电流探头连接到和交流线路相连的导线。
  5. 将 cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 6。
  6. 在恒压模式下,将直流源配置为 40V、16A 限制,且并联稳定至 42V 的直流负载。
  7. 将交流源配置为 25VAC、5A 电流限制。
  8. 如果需要,以并联方式连接电阻器。
  9. 编译固件并将其下载到控制器并运行。
  10. 将 <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab6.txt 文件导入“Expressions”视图。
  11. 设置以下变量 cyclo_iref_g = 0.2。
  12. 设置 cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1,cyclo_polarity 正在更改符号。
  13. 更改 cyclo_iref_g = 0.5A,步进为 0.1。
  14. 观察交流电压和电流波形。在高输出电压时,可能会观察到由于模式变化而产生的电流尖峰。

实验 7 的测试序列如下:

  1. 将差分探头连接到交流连接器 J4 和 J2。
  2. 将第二个差分探头分别连接到 TP27 和 TP12。
  3. 将罗氏线圈绕在变压器 T1 的次级侧导线周围。
  4. 将电流探头连接到和交流线路相连的导线。
  5. 将 cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 7。
  6. 在恒压模式下,将直流源配置为 40V、16A 限制,且并联稳定至 42V 的直流负载。
  7. 将交流源配置为 25VAC、5A 电流限制。
  8. 如果需要,以并联方式连接电阻器。
  9. 编译固件并将其下载到控制器并运行。
  10. 将 <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab7.txt 文件导入“Expressions”视图。
  11. 设置以下变量 cyclo_iref_g = 0.2、cyclo_pi_enabled = 1、cyclo_dt_comp_enabled = 1
  12. 设置 cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1,cyclo_polarity 正在更改符号。
  13. 将 cyclo_iref_g 更改为3.6A,步进为 0.1。
  14. 观察交流电压和电流波形。在高输出电压时,电流尖峰明显较低,但 THD 仍为高电平。

实验 8 的测试序列如下:

  1. 将差分探头连接到交流连接器 J4 和 J2。
  2. 将第二个差分探头分别连接到 TP27 和 TP12。
  3. 将罗氏线圈绕在变压器 T1 的次级侧导线周围。
  4. 将电流探头连接到和交流线路相连的导线。
  5. 将 cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 8。
  6. 在恒压模式下,将直流源配置为 40V、16A 限制,且并联稳定至 42V 的直流负载。
  7. 将交流源配置为 25VAC、5A 电流限制。
  8. 如果需要,以并联方式连接电阻器。
  9. 编译固件并将其下载到控制器并运行。
  10. 将 <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab7.txt 文件导入“Expressions”视图。
  11. 设置以下变量 cyclo_iref_g = 0.2、cyclo_pi_enabled = 1、cyclo_dt_comp_enabled = 1、cyclo_pr_enabled = 1。
  12. 设置 cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1,cyclo_polarity 正在更改符号。
  13. 更改 cyclo_iref_g = 3.6A,步进为 0.1。
  14. 观察交流电压和电流波形。THD 显著降低。