ZHCUD04 May 2025
INA185 电流检测放大器专为成本敏感、空间受限的应用而设计。此器件是一个双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。INA185 在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可更大限度地减少增益误差,并降低温漂。INA185 在 2.7V 至 5.5V 单电源下运行。该器件消耗的最大电源电流为 260µA,并且具有高压摆率和带宽,因此非常适合许多电源和电机控制应用。INA185 采用业界通用的 SC70 封装和薄型 6 引脚 SOT-563 封装。SOT-563 封装的外形面积仅为 2.56mm2,包括器件引脚。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。