ZHCUD04 May 2025
如节 3.4中所述,设计需要大量的输入电容器来保持电源纹波和低输入电压的变化。
在此设计中,MPP 偏差定义为 1%,这意味着可能的最大功率的 99% 以上会提供给逆变器输入端。如果电压的变化为 VMPP 的 ±4%,则几家顶级制造商的 PV 电池板会使输出功率的变化为 MPP 的 1%。因此,输入电容器的输入电压纹波定义为 8%。
主 600W 电池板的 MPP 电压大于 40V。这意味着输入电容器需要处理 600W、100Hz 的电源纹波以及 8% 的电压纹波。
根据方程式 16 计算所需的电容。
需要大约 15mF 的电容;因此选择了 5 个 3300μF、63V、直径为 18mm 的电容器。这些电容器水平安装,以降低电路板高度。总电容为 16.5mF 且电流纹波约为 2A,低于此类电容器的允许最大电流纹波 2.6A。