ZHCUD04
May 2025
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
术语
1.2
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
输入电容器选型
2.2.2
直流侧
2.2.3
交流侧
2.3
重点产品
2.3.1
TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
2.3.1.1
硬件特性
2.3.1.2
软件功能
2.3.2
LMG2100R026 - 100V、53A GaN 半桥功率级
2.3.3
LMG365xR035 - 具有集成式驱动器和保护功能的 650V 35mΩ GaN FET
2.3.4
TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
2.3.5
TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
2.3.6
INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
2.3.7
LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
2.3.8
ISO6762 – EMC 性能优异的通用六通道增强型数字隔离器
3
系统设计原理
3.1
光伏逆变器的隔离
3.2
拓扑概述
3.3
控制理论
3.3.1
单相移和扩展相移调制技术
3.3.2
零电压开关和循环电流
3.3.3
优化的控制方法
3.3.4
死区时间补偿
3.3.5
频率调制
3.3.6
控制器方框图
3.4
MPPT 和输入电压纹波
4
硬件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.2
测试设置
4.2.1
电路板检查
4.2.2
直流-直流测试
4.2.3
直流-交流测试
4.3
测试结果
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
5.1.1
原理图
要下载原理图,请参阅
TIDA-010954
中的设计文件。