ZHCUCW0A March 2025 – October 2025
TPS1689EVM 支持评估 TPS1689 电子保险丝。使用 USB-TO-GPIO2 USB 接口适配器评估模块,与 TPS1689EVM-GUI 进行通信,以此访问 PMBus 功能。该 EVM 具有一个 TPS16890 电子保险丝(第一器件)和一个 TPS16851 电子保险丝(第二器件),两者并联,能评估 40A 热插拔设计的性能。
输入电源施加在连接器 T1 和 T3 上,而 T2 和 T3 为 EVM 提供输出连接;请参阅图 5-1 中的原理图和图 3-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D1 和 D2 保护输入免受瞬态过压的影响。肖特基二极管 D3 和 D4 通过将 TPS1689 和 TPS1685 电子保险丝的 OUT 引脚上的负电压偏移钳制在其最小绝对额定值范围内来保护输出。
SW1 可实现下电上电,SW2 可实现快速输出放电 (QOD)。电源正常 (PG) 和故障 (FLTb 和 FLTb2) 指示灯分别由 LED DG1、DR1 和 DR2 提供。
| 参数 | 选项和设置 |
|---|---|
| VIN UVLO 阈值 | 40V |
| VIN OVLO 阈值 | 硬件中为 60V,可通过 PMBus 在 16V 至 80V 范围内进行配置,默认值为 60.1V(VIN_OV_FLT (55h) 寄存器中的 0xb1) |
| 过流消隐计时器持续时间 (tTIMER) | 默认设置为 2.1ms(OC_TIMER (E6h) 寄存器中的 0x14h),在 0ms 至 27.3ms 范围时可通过 PMBus 进行配置 |
| 输出电压压摆率 (dv/dt) | 在硬件中可选。1V/ms,0.5V/ms 和 0.1V/ms,在标称压摆率的 25% 至 150%(通过硬件设置)范围内可通过 PMBus 进行配置,默认值为 100%(DEVICE_CONFIG (E4h) 寄存器 10:9 位中的 10b) |
| 断路器阈值 (IOCP) | 在硬件中可选。25A 和 44A,VIREF 为 1V |
| TPS1689 电子保险丝 (U1) 的有源电流共享阈值 | 在硬件中可选。25A 和 22A 的有源电流共享阈值,VIREF 为 1V |
| TPS1685 电子保险丝 (U2) 的浪涌电流限制和有源电流共享阈值 | 在硬件中可选。25A 和 22A 的有源电流共享阈值,VIREF 为 1V |
| 过流保护和有源电流共享的基准电压 (VIREF) | 可通过 PMBus 在 0.3V 至 1.2V 范围内进行配置,默认值为 1V(VIREF (E0h) 寄存器中的 0x32h) |
| TPS1689 电子保险丝的 PMBus 地址 | 0x40h(7 位格式),ADDR0 和 ADDR1 引脚 OPEN |