ZHCUCW0A March   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
        5. 2.1.2.5 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 热插拔
      2. 3.1.2 通过使能启动
      3. 3.1.3 上电至短路
      4. 3.1.4 欠压锁定
      5. 3.1.5 过压锁定
      6. 3.1.6 过流事件
      7. 3.1.7 输出热短路
      8. 3.1.8 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4使用 TPS1689EVM-GUI
    1. 4.1 访问 TPS1689EVM-GUI
    2. 4.2 TPS1689EVM-GUI 简介
    3. 4.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 4.4 快速信息
    5. 4.5 配置
    6. 4.6 遥测
    7. 4.7 寄存器映射页面
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 图
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11.   商标
  12. 6修订历史记录

通过使能启动

按照以下说明通过 ENABLE 上电:

  1. 在跳线 J1 位置,如跳线说明和默认位置 所述将压摆率配置为所需值。
  2. 将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 5A。
  3. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 1mF 的容性负载。
  4. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接输入电源。
  5. 通过使用开关 SW1 使器件保持禁用状态来开启该电源。
  6. 通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。
  7. 使用示波器观察 VOUT (TP5) 和输入电流的波形,以测量给定输入电压为 54V 的 VOUT 的压摆率和上升时间。

图 3-3 展示了使用 两个并联器件在 ENABLE 时 TPS1689EVM 电子保险丝启动曲线。

TPS1689EVM 使用 ENABLE 的 TPS1689EVM 启动曲线(VIN = 54V,EN 从 0V 升高至 5V,COUT = 1mF 及 CDVDT = 82nF)图 3-3 使用 ENABLE 的 TPS1689EVM 启动曲线(VIN = 54V,EN 从 0V 升高至 5V,COUT = 1mF 及 CDVDT = 82nF)