ZHCUCW0A March   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
        5. 2.1.2.5 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 热插拔
      2. 3.1.2 通过使能启动
      3. 3.1.3 上电至短路
      4. 3.1.4 欠压锁定
      5. 3.1.5 过压锁定
      6. 3.1.6 过流事件
      7. 3.1.7 输出热短路
      8. 3.1.8 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4使用 TPS1689EVM-GUI
    1. 4.1 访问 TPS1689EVM-GUI
    2. 4.2 TPS1689EVM-GUI 简介
    3. 4.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 4.4 快速信息
    5. 4.5 配置
    6. 4.6 遥测
    7. 4.7 寄存器映射页面
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 图
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11.   商标
  12. 6修订历史记录

过流事件

按照以下说明在 TPS1689 电子保险丝上执行持续过流测试:

  1. 过流消隐计时器持续时间 (tTIMER) 默认为 3.2ms。如果需要 0ms 至 40ms 范围内的另一个计时器持续时间,则可以使用 OC_TIMER (E6h) 寄存器通过 PMBus 对过流消隐计时器持续时间进行编程。
  2. 过流保护和有源电流共享的基准电压默认为 1V。如果需要 0.3V 至 1.2V 范围内的另一个基准电压,也可以使用 VIREF (E0h) 寄存器通过 PMBus 对基准电压进行编程。
  3. 根据 7 将跳线 J2 置于合适的位置,以设置所需的断路器阈值 (IOCP)
  4. 根据7 将跳线 J5 置于合适的位置,以设置所需的可扩展快速跳变阈值 (ISFT)。
  5. 将输入电源电压 VIN 设置为 54V,将电流限制设置为 100A。
  6. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
  7. 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 IOCP 和 ISFT 范围内的过载,持续时间大于 tTIMER。
  8. 使用示波器观察波形。

图 3-7 展示了在 TPS1689EVM 评估板上,当两个器件并联使用时,TPS1689 电子保险丝的断路器响应情况。

TPS1689EVM TPS1689 电子保险丝的持久过载性能图 3-7 TPS1689 电子保险丝的持久过载性能TPS1689EVM