ZHCUCW0A March   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
        5. 2.1.2.5 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 热插拔
      2. 3.1.2 通过使能启动
      3. 3.1.3 上电至短路
      4. 3.1.4 欠压锁定
      5. 3.1.5 过压锁定
      6. 3.1.6 过流事件
      7. 3.1.7 输出热短路
      8. 3.1.8 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4使用 TPS1689EVM-GUI
    1. 4.1 访问 TPS1689EVM-GUI
    2. 4.2 TPS1689EVM-GUI 简介
    3. 4.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 4.4 快速信息
    5. 4.5 配置
    6. 4.6 遥测
    7. 4.7 寄存器映射页面
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 图
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11.   商标
  12. 6修订历史记录

热插拔

按照以下说明测量热插拔事件期间的浪涌电流:

  1. 在跳线 J1 位置,如跳线说明和默认位置 所详述将压摆率配置为所需启动值。
  2. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 1mF 的容性负载。
  3. 将电源的负极端子连接到连接器 T3。
  4. 将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 5A。启用电源。
  5. 热插拔连接器 T1 上的电源正极端子。
  6. 使用示波器观察 VOUT (TP5) 和输入电流的波形,以测量在 54V 给定输入电压下 VOUT 的压摆率和上升时间。

图 3-2 展示了在 TPS1689EVM 上捕获的热插拔事件示例。

TPS1689EVM TPS1689EVM 热插拔曲线(VIN 从 0V 升高至 54V,COUT = 1mF 且 CDVDT = 100nF)图 3-2 TPS1689EVM 热插拔曲线(VIN 从 0V 升高至 54V,COUT = 1mF 且 CDVDT = 100nF)