ZHCUCW0A March   2025  – October 2025 TPS1689

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
        5. 2.1.2.5 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 热插拔
      2. 3.1.2 通过使能启动
      3. 3.1.3 上电至短路
      4. 3.1.4 欠压锁定
      5. 3.1.5 过压锁定
      6. 3.1.6 过流事件
      7. 3.1.7 输出热短路
      8. 3.1.8 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4使用 TPS1689EVM-GUI
    1. 4.1 访问 TPS1689EVM-GUI
    2. 4.2 TPS1689EVM-GUI 简介
    3. 4.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 4.4 快速信息
    5. 4.5 配置
    6. 4.6 遥测
    7. 4.7 寄存器映射页面
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 图
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11.   商标
  12. 6修订历史记录

快速信息

图 4-5 所示,用户在验证器件通信后,点击 FINISH 图标可转到 Quick Info 页面,如 图 4-4 所示。如 图 4-5 所示,也可以通过点击 GUI 左侧的 Quick Info 图标来访问该页面。Quick Info 页面提供以下功能。

  • 该 GUI 支持的所有器件的 PMBus 地址
  • 用于控制 TPS1689 电子保险丝的所有重要 PMBus 命令,例如 OPERATION (01h)、POWER_CYCLE (D9h)、MFR_WRITE_PROTECT (F8h)、STORE_USER_ALL (15h)、RESTORE_USER_ALL (16h)、RESTORE_FACTORY_DEFAULTS (12h) 和 CLEAR_FAULTS (03h)
  • 用于导入和导出用户定义的配置文件的配置
  • 用于启用或禁用数据包错误检查 (PEC) 和选择首选 PMBus 速度的选项
  • 用于根据器件支持的所有寄存器中的最新状态更新(点击 Update Status 图标)整个 GUI 的选项
TPS1689EVM TPS1689EVM-GUI:快速信息图 4-5 TPS1689EVM-GUI:快速信息
注:

只能通过更新 GUI 中的 RIMON(如 图 4-5 中的红圈所示),使其与 EVM 的 IMON 引脚上的电阻相匹配,来获得正确的输入电流 (A) 和输入功率 (W) 值。