TPS1689EVM 配置了一个 TPS16890 电子保险丝和一个 TPS16851 电子保险丝,两者并联,能评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。TPS1689EVM 电子保险丝评估板的一般特性包括:
- 40V 至 54V(典型值)工作电压
- 使用板载跳线时的 25A 至 44A 可编程断路器阈值
- 用于过流、短路保护和有源电流共享块的可调节基准电压 (VIREF),通过 VIREF (32h) 寄存器实现
- 硬件和固件具有可调节输出电压压摆率控制
- 固件中有可调节瞬态电流消隐计时器,通过 OC_TIMER (14h) 寄存器实现
- 使用板载跳线时的可调有源电流共享阈值
- 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
- 启动下电上电和快速输出放电 (QOD) 的选项(使用 EN/UVLO 引脚)
- 与 TPS1689EVM-GUI 连接的 PMBus 接口(使用 USB-TO-GPIO2 USB 接口适配器评估模块)
- 可选择将外部 EEPROM 与 TPS1689 连接,以实现电子保险丝的各种配置和黑盒故障记录