按照以下说明评估 TPS1685EVM 的热性能:
- 将输入电源电压 VIN 设置为 54V,将电流限制设置为 50A。
- 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
- 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 40A(直流)负载半小时或更长时间,以达到热平衡点。
- 使用数字万用表捕获 EVM 的热像图或监测 TEMP (TP7) 引脚的电压。TEMP (VTEMP) 引脚上的电压报告两个电子保险丝之间的最高裸片温度,可使用 方程式 1 获得。
方程式 1.
TPS1685EVM 的热性能图如 图 3-10 所示。