ZHCUCW0A
March 2025 – October 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
一般配置
2.1.1
物理访问
2.1.2
测试设备和设置
2.1.2.1
电源
2.1.2.2
仪表
2.1.2.3
示波器
2.1.2.4
USB 转 GPIO 接口适配器
2.1.2.5
负载
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
热插拔
3.1.2
通过使能启动
3.1.3
上电至短路
3.1.4
欠压锁定
3.1.5
过压锁定
3.1.6
过流事件
3.1.7
输出热短路
3.1.8
TPS1685EVM 的热性能
4
使用 TPS1689EVM-GUI
4.1
访问 TPS1689EVM-GUI
4.2
TPS1689EVM-GUI 简介
4.3
在 EVM 和 GUI 之间建立通信
4.4
快速信息
4.5
配置
4.6
遥测
4.7
寄存器映射页面
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 图
5.3
物料清单 (BOM)
商标
6
修订历史记录
5.1
原理图
图 5-1
所示为 EVM 原理图。
图 5-1
TPS1689EVM 电子保险丝评估板原理图
注:
要评估 TPS1689 在较低电流 (< 20A) 下的性能,需要去掉 R83、R85、R73、R88、R87 和 R82 电阻器,并且必须安装 R81 和 R84 电阻器以禁用第二电子保险丝 (TPS1685)。
TPS1689 和 TPS1685 周围各种元件的接地连接必须直接相互连接,并连接各自电子保险丝的 GND 引脚。随后必须在一点上将其连接到系统接地端,如 EVM 原理图中使用 RZ1 和 RZ4 电阻器实现的那样。请勿通过大电流系统接地线连接各种元件接地。