ZHCUCW0A
March 2025 – October 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
一般配置
2.1.1
物理访问
2.1.2
测试设备和设置
2.1.2.1
电源
2.1.2.2
仪表
2.1.2.3
示波器
2.1.2.4
USB 转 GPIO 接口适配器
2.1.2.5
负载
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
热插拔
3.1.2
通过使能启动
3.1.3
上电至短路
3.1.4
欠压锁定
3.1.5
过压锁定
3.1.6
过流事件
3.1.7
输出热短路
3.1.8
TPS1685EVM 的热性能
4
使用 TPS1689EVM-GUI
4.1
访问 TPS1689EVM-GUI
4.2
TPS1689EVM-GUI 简介
4.3
在 EVM 和 GUI 之间建立通信
4.4
快速信息
4.5
配置
4.6
遥测
4.7
寄存器映射页面
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 图
5.3
物料清单 (BOM)
商标
6
修订历史记录
3.1.5
过压锁定
按照以下说明执行过压保护测试:
将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 5A。在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间施加电源并启用电源。
在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 50Ω 的负载。
将输入电源 VIN 从 54V 增加到 62V,然后再次减小至 54V,并使用示波器观察波形。
图 3-6
展示了 TPS1689EVM 上 TPS1689 电子保险丝的过压锁定响应。
图 3-6
TPS1689 电子保险丝的过压锁定响应(V
IN
从 54V 斜升至 62V 然后斜降至 54V,V
IN(OVP)
=60V,C
OUT
= 1mF 及 R
LOAD
= 50Ω)