ZHCUCW0A March   2025  – October 2025 TPS1689

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
        5. 2.1.2.5 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 热插拔
      2. 3.1.2 通过使能启动
      3. 3.1.3 上电至短路
      4. 3.1.4 欠压锁定
      5. 3.1.5 过压锁定
      6. 3.1.6 过流事件
      7. 3.1.7 输出热短路
      8. 3.1.8 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4使用 TPS1689EVM-GUI
    1. 4.1 访问 TPS1689EVM-GUI
    2. 4.2 TPS1689EVM-GUI 简介
    3. 4.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 4.4 快速信息
    5. 4.5 配置
    6. 4.6 遥测
    7. 4.7 寄存器映射页面
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 图
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11.   商标
  12. 6修订历史记录

输出热短路

按照以下说明执行输出热短路测试:

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 54V,并在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源。
  2. 根据7 将跳线 J5 置于合适的位置,以设置所需的可扩展快速跳变阈值 (ISFT)。
  3. 打开电源,为 EVM 上电。
  4. 例如,通过一根短电缆将器件的输出端 VOUT(连接器 T2)短接到 PGND(连接器 T3)。
  5. 使用示波器观察波形。

图 3-9图 3-9 展示了 TPS1689EVM 上的输出热短路测试波形。

TPS1689EVM TPS1689EVM 中的输出热短路响应(缩小图)(VIN = 54V,RIMON = 1.24kΩ,RIREF = 40.2kΩ,RSFT = 150kΩ 及 COUT = 1mF)图 3-8 TPS1689EVM 中的输出热短路响应(缩小图)(VIN = 54V,RIMON = 1.24kΩ,RIREF = 40.2kΩ,RSFT = 150kΩ 及 COUT = 1mF)
TPS1689EVM TPS1689EVM 中的输出热短路响应(放大图)(VIN = 54V,RIMON = 1.24kΩ,RIREF = 40.2kΩ,RSFT = 150kΩ 及 COUT = 1mF)图 3-9 TPS1689EVM 中的输出热短路响应(放大图)(VIN = 54V,RIMON = 1.24kΩ,RIREF = 40.2kΩ,RSFT = 150kΩ 及 COUT = 1mF)
注: 确保有足够的输入电容器来消除输入端的电压突降。最好结合电解电容器和陶瓷电容器。使用这些电容器,可以在短路期间在短时间内提供大电流。

获得可重复和相似的短路测试结果非常困难。以下因素会导致结果的变化:

  • 源旁路
  • 输入引线
  • 电路板布局布线
  • 组件选择
  • 输出短路方法
  • 短路的相对位置
  • 仪表

实际短路呈现出一定程度的随机性,因为短路在微观上会弹跳和形成电弧。确保使用适当的配置和方法来获得真实的结果。因此,不要期望看到与本用户指南中的波形完全相同的波形,因为每个设置都不同。