ZHCUCW0A March 2025 – October 2025
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 (VIN) | 40V 至 60V |
| 最大 RMS 负载电流 (IOUT(max)) | 40A |
| 过流保护阈值 (ITRIP) | 44A |
| 在 PG 置位之前所有负载是否都关闭? | 否 |
| 最高环境温度 | 70°C |
| 瞬态过载消隐计时器 | 2.1ms |
| 输出电压压摆率 | 0.5V/ms |
| 是否需要承受输出端热短路 情况? | 是 |
| 是否需要承受上电至短路 情况? | 是 |
| 是否可以热插拔电路板或对电路板进行下电上电? | 是 |
| 是否需要负载电流监测? | 是 |
| 故障响应 | 闭锁 |
| 最大输出电容 (CLOAD) | 2mF |