ZHCUCW0A March   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
        5. 2.1.2.5 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 热插拔
      2. 3.1.2 通过使能启动
      3. 3.1.3 上电至短路
      4. 3.1.4 欠压锁定
      5. 3.1.5 过压锁定
      6. 3.1.6 过流事件
      7. 3.1.7 输出热短路
      8. 3.1.8 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4使用 TPS1689EVM-GUI
    1. 4.1 访问 TPS1689EVM-GUI
    2. 4.2 TPS1689EVM-GUI 简介
    3. 4.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 4.4 快速信息
    5. 4.5 配置
    6. 4.6 遥测
    7. 4.7 寄存器映射页面
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 图
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11.   商标
  12. 6修订历史记录

遥测

图 4-10 所示的 Telemetry 页面可引导用户浏览器件参数数据、状态信息、从高速采样缓冲区读取的数据以及一些关键器件参数的实时图表。

TPS1689EVM TPS1689EVM-GUI:器件遥测图 4-10 TPS1689EVM-GUI:器件遥测

GUI 的这一部分分为五个选项卡:Telemetry ConfigurationDevice Parametric InformationDevice Status InformationRead High Speed Sample BufferParametric Plot

TPS1689EVM 遥测配置图 4-11 遥测配置

GUI 中禁用了 ADC_CONFIG_1 (E8h) 寄存器的可访问性。在正常操作下不建议更改该寄存器的配置。这是因为更改该寄存器的配置会阻止 ADC 对保护所需的所有必要信号进行采样。

TPS1689EVM 器件参数信息:一般参数图 4-12 器件参数信息:一般参数

GUI 实现了 PMBus 规范中描述的算法,使用 READ_EIN (86h) 寄存器数据计算系统累积电能和平均功耗的实际值,如图 4-13 所示。要获得累积电能和平均功耗的值,必须通过启用 Read Energy 切换开关(如图 4-13 中的红圈所示)以 Energy Refresh Rate 字段中指定的周期定期读取 READ_EIN (86h) 寄存器。ADC HI PERF 切换开关(DEVICE_CONFIG (E4h) 寄存器的位 [3])用于指定 ADC 内部工作模式(高速或高性能)。ADC 有效采样周期在高速模式下为 11µs,在高性能模式下为 18µs,默认采用高速模式。如果需要更改 ADC 内部模式,则必须在施加负载之前、首次与 GUI 建立通信之后执行 ADC 内部模式更改。在正常操作下不得更改 ADC 内部模式。这么做会导致电能累积的实际值错误。

TPS1689EVM 器件参数信息:电能参数图 4-13 器件参数信息:电能参数
TPS1689EVM 器件状态信息图 4-14 器件状态信息

可以手动或自动更新器件参数和状态信息(在图 4-15 中所示的 Update Mode 下拉菜单中进行选择)。在手动更新模式下,用户需要点击 UPDATE STATUS 图标以获取最新信息。在自动更新模式下点击 START 图标后,GUI 会以 Update Rate 字段中指定的时间间隔读取除 READ_EIN (86h) 之外的所有遥测寄存器,如图 4-15 中的红圈所示。只要用户处于 Telemetry 页面的 Telemetry ConfigurationDevice Parametric InformationDevice Status Information 三个选项卡中的任何一个,GUI 就会继续读取寄存器。当用户导航到其他选项卡时,GUI 停止更新。

TPS1689EVM 器件遥测更新图 4-15 器件遥测更新

Read High Speed Sample Buffer 选项卡实现了 READ_SAMPLE_BUF(D8h,块读取)寄存器。分别通过 ADC_CONFIG_2 寄存器中的位 [5:3] 和位 [2:0] 来配置用于缓冲采样的 ADC 通道和抽取率/采样跳过计数。可以使用图 4-15 中的红圈所示的下拉菜单来选择参数和抽取率。通过选择不同的抽取率,用户可以在高时间分辨率和短孔径低时间分辨率和宽孔径 之间进行选择。点击 READ 图标可绘制从 READ_SAMPLE_BUF 块读取命令检索的 64 个样本。

图 4-16 所示的是输入电压图,通过发送 READ_SAMPLE_BUF (D8h) 块读取命令来检索数据,由此可得出此图。

TPS1689EVM 读取高速采样缓冲区和输入电压图 4-16 读取高速采样缓冲区和输入电压

利用 Parametric Plot 选项卡,用户可以直观显示一些关键器件参数,包括输入电压、输出电压、输入电流、输入功率、平均输入功率、器件芯片温度、辅助输入电压和电能累积,如图 4-17 所示。用户必须从名为 Update Rate(如 图 4-17 所示)的下拉菜单中选择更新速率。然后,用户需要选择要绘制的参数。要开始绘图,必须始终选择两个参数。点击 START 图标可开始绘图。点击 STOP 图标可停止绘图。当用户导航到其他选项卡时,绘图停止。

TPS1689EVM 参数图图 4-17 参数图