ZHCUCW0A March   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
        5. 2.1.2.5 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 热插拔
      2. 3.1.2 通过使能启动
      3. 3.1.3 上电至短路
      4. 3.1.4 欠压锁定
      5. 3.1.5 过压锁定
      6. 3.1.6 过流事件
      7. 3.1.7 输出热短路
      8. 3.1.8 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4使用 TPS1689EVM-GUI
    1. 4.1 访问 TPS1689EVM-GUI
    2. 4.2 TPS1689EVM-GUI 简介
    3. 4.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 4.4 快速信息
    5. 4.5 配置
    6. 4.6 遥测
    7. 4.7 寄存器映射页面
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 图
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11.   商标
  12. 6修订历史记录

物理访问

5 列出了 TPS1689EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。6 和7 介绍了测试点的可用性和跳线的功能。表 2-4 总结了配置器件地址的方法。表 2-5 介绍了信号 LED 的功能。

表 2-1 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
T1VIN (+)EVM 输入电源的正极端子
T2VOUT (+)EVM 输出电源的正极端子
T3PGND (–)EVM 的负极端子(输入和输出均为公共端子)
表 2-2 测试点说明
测试点标签说明
TP1EN高电平有效使能输入。
TP2SWEN用于指示和控制电源开关开启和关闭状态的开漏信号。
TP3OVP过压保护引脚。
TP4VIN输入电压。
TP5VOUT输出电压。
TP6计时器过流消隐计时器。
TP7TEMP并联 TPS1689 和 TPS1685 时的最大器件裸片温度监测器模拟电压输出
TP8MODE2模式选择:辅助器件。
TP9DVDT启动输出压摆率控制。
TP10IREF过流和电流的基准电压;短路保护以及有源电流共享块。
TP11ILIM1稳态下的单独电子保险丝电流监测器和有源电流共享阈值:主器件。
TP12ILIM2稳态下的单独电子保险丝电流监测器和有源电流共享阈值:辅助器件。
TP13IMON稳态期间的负载电流监测器以及过流阈值和快速跳变阈值。
TP14VDD1控制器输入电源:主器件。
TP15SFT_SEL稳态期间的可扩展快速跳变阈值选择器。
TP16FLTb1开漏低电平有效故障指示:主器件。
TP17FLTb2开漏低电平有效故障指示:辅助器件。
TP18PG开漏高电平有效电源正常指示。
TP19AUX用于通过 PMBus 监测外部模拟信号的辅助 ADC 输入通道。还可用作具有内部可编程阈值的快速比较器的模拟输入。
TP20SCL 电子保险丝电子保险丝的 PMBus 时钟线路。
TP21SDA 电子保险丝电子保险丝的 PMBus 数据线路。
TP22SMBA# 电子保险丝SMBus™ 警报输出。
TP23S1_P用于测量主电子保险丝导通电阻的开尔文检测点。
TP24S1_N用于测量主电子保险丝导通电阻的开尔文检测点。
TP25VDD 上拉使用来自 VIN 的 LDO 生成的 5V 上拉电源。
TP26VDD2控制器输入电源:辅助器件。
TP27+3P3V使用来自 VIN 的 LDO 生成的 3.3V 上拉电源。
TP28S2_P用于测量辅助电子保险丝导通电阻的开尔文检测点。
TP29S2_N用于测量辅助电子保险丝导通电阻的开尔文检测点。
QGND1、QGND2、QGND3 和 QGND4QGND器件接地。
G1、G2、G3 和 G4QGND器件接地。
表 2-3 跳线说明和默认位置
跳线标签说明默认跳线位置
J1

DVDT

1-2 位置将输出压摆率设置为 1V/ms3-4
3-4 位置将输出压摆率设置为 0.5V/ms
5-6 位置将输出压摆率设置为 0.1V/ms
J2

IMON

1-2 位置将断路器阈值设置为 25A,VIREF 为 1V3-4
3-4 位置将断路器阈值设置为 44A,VIREF 为 1V
J3ILIM11-2 位置将有源电流共享阈值设置为 25A,VIREF 为 1V;主器件3-4
3-4 位置将有源电流共享阈值设置为 22A,VIREF 为 1V;主器件
J4ILIM21-2 位置将有源电流共享阈值设置为 25A,VIREF 为 1V;主器件3-4
3-4 位置将有源电流共享阈值设置为 22A,VIREF 为 1V;主器件
J5SFT_SEL当 U2 在初级模式下使用时,1-2 位置将可扩展快速跳变阈值设置为过流阈值的 2.5 倍3-4
当 U2 在初级模式下使用时,3-4 位置将可扩展快速跳变阈值设置为过流阈值的 2 倍
表 2-4 配置器件地址
J7 (ADDR0)J8 (ADDR1)地址EVM 中设置的默认地址
断开断开0x400x40
GND(1-2 位置)0x41
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x42
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x43
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x44
GND(1-2 位置)断开0x45
GND(1-2 位置)0x46
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x47
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x48
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x49
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)断开0x4A
GND(1-2 位置)0x4B
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x4C
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x4D
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x4E
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)断开0x50
GND(1-2 位置)0x51
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x52
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x53
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x54
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)断开0x55
GND(1-2 位置)0x56
75kΩ 连接至 GND(3-4 位置)0x57
150kΩ 连接至 GND(5-6 位置)0x58
267kΩ 连接至 GND(7-8 位置)0x59
表 2-5 LED 说明
LED 说明
DG1 当开启时,表示 PG 有效
DR1 当开启时,表示 FLTb 有效
DR2 当开启时,表示 FLTb2 有效