ZHCUCW0A March   2025  – October 2025 TPS1689

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 USB 转 GPIO 接口适配器
        5. 2.1.2.5 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 热插拔
      2. 3.1.2 通过使能启动
      3. 3.1.3 上电至短路
      4. 3.1.4 欠压锁定
      5. 3.1.5 过压锁定
      6. 3.1.6 过流事件
      7. 3.1.7 输出热短路
      8. 3.1.8 TPS1685EVM 的热性能
  9. 4使用 TPS1689EVM-GUI
    1. 4.1 访问 TPS1689EVM-GUI
    2. 4.2 TPS1689EVM-GUI 简介
    3. 4.3 在 EVM 和 GUI 之间建立通信
    4. 4.4 快速信息
    5. 4.5 配置
    6. 4.6 遥测
    7. 4.7 寄存器映射页面
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 图
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11.   商标
  12. 6修订历史记录

上电至短路

按照以下说明执行上电至短路测试:

  1. 将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 5A。关闭电源。在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源。
  2. 将 EVM 的输出端短接至地。例如,通过一根电缆将 VOUT(连接器 T2)短接到 PGND(连接器 T3)。

  3. 通过按下开关 SW1 使电子保险丝保持禁用状态。
  4. 打开电源。
  5. 通过释放开关 SW1 来启用 TPS1685 电子保险丝。

图 3-4 展示了 TPS1685EVM 的上电至输出短路测试波形,其中两个器件并联。

TPS1689EVM TPS1685EVM 的上电至输出短路响应(VIN = 54V,EN 从 0V 升高至 2V,OUT 短接至 PGND)图 3-4 TPS1685EVM 的上电至输出短路响应(VIN = 54V,EN 从 0V 升高至 2V,OUT 短接至 PGND)