ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
名为 CLKOUT0 和 WKUP_CLKOUT0 的处理器 IO(引脚)可配置为时钟输出。时钟输出可以用作连接器件(外部外设 - 例如:EPHY)的时钟源。
当 CLKOUT0 和 WKUP_CLKOUT0 用于为多个连接器件供电时,建议缓冲 CLKOUT0 和 WKUP_CLKOUT0。
没有在任何时钟输出上定义抖动曲线,因为有许多定制电路板特定变量会影响抖动。定制电路板设计人员应在最终产品预期的所有运行条件下测量特定定制电路板实现的时钟输出抖动。
有关更多信息,请参阅器件特定数据表和 TRM。