ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
DDRSS 控制器和 DDRSS PHY 有一些参数需要配置。为了方便执行该配置,提供了一个在线工具(SysConfig 工具),用于生成驱动程序所需的输出文件。从 Software tool 下拉菜单中选择 DDR Subsystem Register Configuration,并选择该处理器。SysConfig 工具将电路板信息、DDR 器件特定数据表中的时序参数和 IO 参数作为输入,然后输出一个头文件,供驱动程序用于对 DDR 控制器和 DDR PHY 进行编程。然后,驱动程序会启动完整的训练序列。
该 SDK 包含适用于 EVM 上安装的存储器 (LPDDR4) 器件的配置文件。如果一个不同的存储器(DDR4 或 LPDDR4)器件需要新配置,必须使用 DDR 寄存器配置工具生成新的配置文件。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM62A7 / AM62A3 / AM62A1-Q1 / AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 – 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62Lx 处理器系列。