ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
该处理器系列支持集成式 LDO (SDIO_LDO),以便为 SDIO 接口 IO 电源组和 SD 卡接口上拉电阻供电,能够在 3.3V 和 1.8V 电压之间动态切换。推荐在 LDO 输出引脚 (CAP_VDDSHV_MMC) 附近连接建议的输出电容器。有关推荐的电容器值和连接的信息,请参阅器件特定数据表中信号说明 一节的电源 小节。
V1P8_SIGNAL_ENA 位用于控制 LDO 输出电平,而该输出电平用于控制 SD 卡接口 IO(信令)。LDO 的输出端可连接到用于 SD 卡接口的处理器 IO 电源组(用于支持 UHS-I SD 卡的 VDDSHV3 或 VDDSHV4)。
如需连接未使用的 LDO 引脚(SDIO_LDO 和 CAP_VDDSHV_MMC),请参阅器件特定数据表的引脚连接要求一节。