ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
请参阅 AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南。使用指南可简化 DDR4 或 LPDDR4 电路板布局。布局指南和要求已整理为一组布局(放置和布线)建议,使定制电路板设计人员能够实现定制电路板设计,提供处理器支持的存储器连接拓扑所需的功能。仅针对遵循 AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南 的电路板设计提供可能需要的任何后续设计支持。
有关 DDRSS(DDR4 或 LPDDR4)信号布线的建议走线阻抗,请参阅 AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南。
请参阅 AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南,了解支持的 DDR4 数据速率、器件位宽、器件数、通道宽度、通道数、芯片、列数等信息。
对于传播延迟,DDR4 或 LPDDR4 需要考虑的延迟是与电路板上布线相关的延迟。根据需要,可参考 可以为 AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南添加封装延迟 部分。
AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南包括位交换指。
建议在定制电路板原理图设计和电路板布局阶段执行信号完整性 (SI) 仿真。