以下是基于 AM62Lx 的定制电路板设计期间需要注意的一些处理器实现事项,以及从 AM62x 设计迁移到 AM62Lx 设计时需要注意的变更:
- 内核电源电压固定为 0.75V
- 已优化复位输入和复位状态输出(数字)
- 除双电压 1.8V/3.3V IO 之外,新增仅支持 1.8V 的 IO。IO 组电源轨的 IO 电源已相应命名。仅 1.8V(VDDS0、VDDS1、VDDS_RTC 和 VDDS_WKUP)和双电压 1.8V/3.3V (VDDSHVx [x = 0-4])
- 已实现支持缓冲器类型 1P8-LVCMOS 和 RTC-LVCMOS,并添加了电气特性
- 部分处理器外设(包括 CPSW3G0 和 OSPI0)仅支持 1.8V IO 电平
- DDR4 和 LPDDR4 寻址范围缩小(支持单列),并且用于 DDR4 接口的某些 DDRSS 信号尚未引脚输出
- OSPI0 接口支持连接 x2 器件(OSPI0 模块可连接到 2 个附加器件)
- 集成的 LDO 可生成 1.8V/3.3V SD 卡接口 IO 电源,从而支持 UHS-I SD 卡
- 集成 1 个 12 位模数转换器 (ADC),采样率高达 4MSPS,4 个模拟输入(时间多路复用)
- 支持多个引导模式配置方法 - 低引脚数 - 仅使用 4 个自举引脚 BOOTMODE [15:12],从电子保险丝引导配置了低引脚数配置;全引脚 - 使用全部 16 个自举引脚 BOOTMODE [15:0]
- 支持的显示接口包括 MIPI DSI(x4 通道 DPHY)或 DPI (24 位 RGB LVCMOS)(主动支持任何一个显示接口并且需要在引导期间选择所支持显示选项)
- 仅支持 RTC 模式和 RTC + DDR 自刷新低功耗模式(不支持用于 CAN/GPIO/UART 唤醒的部分 IO)
- 用于外部唤醒输入的 EXT_WAKEUP0 和 EXT_WAKEUP1 引脚
- 包括漏极开路输出型 IO 缓冲器 I2C 接口在内的 I2C 接口示例已经优化。漏极开路输出型 IO 缓冲器 I2C 接口仅在使用 IO 时才需要一个上拉电阻
- 更新了具有漏极开路输出类型 IO 缓冲器 I2C 缓冲器的 I2C 接口的引脚连接要求。仅当使用 IO 时,才需要上拉电阻器
- 添加了用于多个外设的 IOSET(参阅器件特定数据表)
- 提供了一个 VTM 温度传感器(温度传感器 0:DDR/A53)
- PMIC_LPM_EN0 配有一个特殊的输出单元,上电后会立即启用弱上拉。输出在 RTC_PORz 输出上升沿驱动为高电平时,内部弱上拉电阻关闭。(由于 PMIC_LPM_EN0 IO 在复位置位时已关闭,AM62Lx 处理器需要外部拉取。在这种情况下,如果没有外部上拉电阻器,PMIC 将无法开启)
- 不支持使用 GPMC0 的非多路复用接口(分别连接地址总线和数据总线)
- 不支持以太网引导
- 不支持摄像头串行接口 (CSI-2)
- 不支持 VMON_VSYS 电压监测引脚
- 不支持 3.3V 处理器电源的 VMON_3P3_SOC 电压监控器和 1.8V 处理器电源的 VMON_1P8_SOC 电压监控器
- 不支持将 ADC 输入 (ADC0_AIN0-3) 配置为数字输入