ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
该处理器提供了预留设计,以根据处理器系列输出主域观察时钟和/或 WKUP 域观察时钟。OBSCLK0、OBSCLK1 以及 WKUP_OBSCLK0 为仅供测试与调试用途的观察时钟输出。观察时钟可用于选择多个不同时钟之一作为输出。观察时钟不应用作任何外部器件的时钟源。如器件特定数据表所述,OBSCLK0、OBSCLK1 和 WKUP_OBSCLK0 信号仅用于测试与调试目的。