ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
有关支持的低功耗模式,请参阅器件特定数据表。
有关仅 RTC 模式或 RTC + DDR 自刷新低功耗模式的实现,请参阅 EVM TMDS62LEVM 原理图。
有关低功耗模式和功能的更多说明,请参阅器件特定 TRM。
PMIC_LPM_EN0 配有一个特殊的输出单元,上电后会立即启用弱上拉。输出在 RTC_PORz 输出上升沿驱动为高电平时,内部弱上拉电阻关闭。(由于 PMIC_LPM_EN0 IO 在复位置位时已关闭,AM62x 处理器需要外部拉取。在这种情况下,如果没有外部上拉电阻器,PMIC 将无法开启)。