ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
该处理器系列支持 x1 CPSW3G0 以太网交换机(2 个外部端口)。CPSW3G0 接口可以配置为 3 端口交换机(连接到 2 个外部以太网端口(端口 1 和 2))或具有各自的 MAC 地址的双独立 MAC 接口。
CPSW3G0 接口 IO 以 VDDS0 为基准,支持 1.8V IO 固定电平。
CPSW3G0 的每个外部以太网接口端口均支持 RGMII (10/100/1000) 或 RMII (10/100) 接口。
对于 RMII 接口实现,请参阅器件特定 TRM 的 CPSW0 RMII 接口 一节。
为 RMII 接口配置的 CPSW3G0 支持将处理器连接到配置为控制器(主)或器件(从)的以太网 PHY (EPHY)。
为 RMII 接口配置的 CPSW3G0 与 EPHY 连接,配置为外部 50MHz(连接到缓冲外部振荡器或处理器时钟输出 CLKOUT0)时钟输入(其中一个缓冲时钟输出连接到处理器 MAC),或配置为连接至处理器 MAC 时钟输入并具备 EPHY 50MHz 时钟输出的 25MHz 晶体或时钟输入。
CPSW3G0 端口之一是内部 CPPI(通信端口编程接口)主机端口。CPPI 是一个流接口,用于在 DMA 与 CPSW3G0 外设之间来回传输数据。
CPSW3G0 允许为 2 个外部接口端口使用混合 RGMII/RMII 接口拓扑。
默认为发送数据 (TDn) 启用 RGMII_ID。RGMII_ID 未经计时、测试或表征。处理器 MAC 不会为接收数据 RDn 路径实现内部延迟。
有关 CPSW3G0 以太网接口的更多信息,请参阅器件特定 TRM 中外设 一章的高速串行接口 部分。