ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
在定制电路板设计期间,作为定制电路板设计流程的一部分,定制电路板设计人员可以重复使用 EVM 设计并进行所需的编辑。定制电路板设计人员也可以重复使用常见电路实现,包括处理器、存储器和通信接口。EVM 设计应具有更多功能,因此定制电路板设计人员倾向于根据定制电路板要求优化 EVM 原理图设计。在对 EVM 原理图进行优化时,可能在定制设计中引入误差,这类误差可能导致定制电路板功能、性能或可靠性方面的问题。进行优化时,定制电路板设计人员可能对 EVM 实现存在疑问。在审阅的许多客户电路板中,我们观察到多种定制电路板设计中存在常见设计和优化误差。根据客户疑问、客户和内部意见,以及数据表中的引脚连接建议,我们在 EVM 原理图的各部分附近添加了全面的设计注解 (D-Note)、审阅注解 (R-Note) 和 CAD 注解 (CAD-Note),供定制电路板设计人查阅并遵循(以便更大限度减少误差)。
设计下载中还包含其他文件,用于帮助在定制电路板设计评估阶段优化所选处理器的评估时间。EVM 设计包括支持最多功能的处理器。
TMDS62LEVM:https://www.ti.com/lit/zip/sprcal6
以下常见问题解答中列出了可下载的文档:
[常见问题解答] AM62L(AM62L32、AM62L31)定制电路板硬件设计 - 针对重复使用 EVM TMDS62LEVM 原理图的设计和审阅注解
产品概述文档正在工作中。请经常查看常见问题解答或 TI.com 以了解供货情况。
有关用于 Altium CAD 工具格式的设计文件可用性的信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM62L(AM62L32、AM62L31)定制电路板硬件设计-提供的设计文件和支持的 CAD 工具格式,可在定制电路板原理图和 PCB 设计中使用
以下常见问题解答包含 PDF 原理图(其中添加了 D-Note、R-Note、CAD 注解)以及与 EVM TMDS62LEVM 相关的附加信息:
[常见问题解答] AM62L(AM62L32、AM62L31)定制电路板硬件设计 - 针对重复使用 EVM TMDS62LEVM 原理图的设计和审阅注解