ZHCUCV1A March 2025 – June 2025 AM62L
器件特定数据表中规格 一章的时钟规格 部分提供了建议的处理器时钟源和连接。
直接连接到 XI 和 XO 引脚的 25MHz 外部晶体是处理器内部运行的主要时钟输入源,该晶体通过 WKUP_OSC0_XI/WKUP_OSC0_XO 连接到内部高频振荡器,或者通过 WKUP_OSC0_XI 连接到的外部 LVCMOS 数字时钟。
当使用晶体生成处理器时钟时,请根据器件特定数据表来选择负载电容器。
器件特定数据表提供了时钟启动和稳定的建议延迟。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM625-Q1 / AM625SIP 定制电路板硬件设计 – 有关晶体 (MCU_OSC0) 启动时间的疑问
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62Lx 处理器系列。
AM62Lx 处理器系列当前不支持展频时钟 (SSC)(时钟源(输入)、内部时钟、PLL)。
有关 SSC 支持的信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM625-Q1 / AM625SIP:在 PRUSS 上启用展频内核时钟
常见问题解答是通用的,也可用于 AM62Lx 处理器系列。
建议使用 32.768kHz 晶体作为低频振荡器 (LFOSC0) 的时钟源。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM62L(AM62L32、AM62L31):定制电路板硬件设计 - LFOSC 在处理器中的使用情况
AM62x 的 WKUP_LFOSC0(32.768kHz 低频振荡器)是 AM62Lx 的 LFOSC0。