ZHCUCJ2 November 2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
在 F29H85x 中,添加了用于通信的 SENT 模块。SENT 协议为单向协议,在两个或多个点之间使用单线制,将信号从一个或多个传感器传输到控制器。SENT 使用汽车工程师协会 (SAE) 发布的开放标准 SAE J2716,主要用于汽车应用。该协议可以低成本向系统传输高分辨率数据。发送的模块利用主触发脉冲发生器来使用可配置的脉冲信号控制和接收来自一个或多个传感器的数据。接收到的数据可直接存储到存储器或 FIFO 中,并由 CPU 或 DMA 读取。