ZHCUCJ2 November 2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
交叉开关 (XBAR) 可灵活连接各种配置中的器件输入、输出和内部资源。F29H85x 包含多个 XBAR,包括输入 X-BAR、输出 X-BAR、CLB X-BAR、ePWM X-BAR、MINDB X-BAR 和 ICL X-BAR。与 F28 系列相比,F29H85x 的架构进行了改进。图 4-4 展示了输入信号被定向到多路复用器,其中用户只能在同一多路复用器中选择一个输入。但是,图 4-5 展示了输入采用分组 (G0...Gx) 而不是多路复用,这解决了用户在同一组中选择多个输入的问题。现在,它们可以将输入的任意组合(即使它们在同一组中)一起进行或运算以生成 X-BAR 的输出信号。该架构用于所有 XBAR 模块,但输入 X-BAR 除外,它与 C28 输入 X-BAR 的架构相同。
图 4-4 F28P65x ePWM X-BAR 架构