ZHCUCJ2 November   2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F2837x、F2838x、F28P65x 和 F29H85x 之间的特性差异
    1. 1.1 F28x 到 F29x 功能变更概述
  5. 2C29x 架构
    1. 2.1 C29x 架构概述
      1. 2.1.1 外设中断优先级和扩展 (PIPE)
      2. 2.1.2 功能安全和信息安全模块 (SSU)
      3. 2.1.3 实时 DMA (RTDMA)
      4. 2.1.4 锁步比较模块 (LCM)
    2. 2.2 C28x vs C29x 架构概述
  6. 3PCB 设计注意事项
    1. 3.1 VSSOSC
    2. 3.2 JTAG
    3. 3.3 VREF
  7. 4系统特性差异注意事项
    1. 4.1 F29H85x 中的新特性
      1. 4.1.1  模拟子系统
      2. 4.1.2  数据记录器和跟踪 (DLT)
      3. 4.1.3  单边沿半字节传输 (SENT)
      4. 4.1.4  波形分析仪诊断 (WADI)
      5. 4.1.5  EPWM
      6. 4.1.6  Bootrom
      7. 4.1.7  ERAD
      8. 4.1.8  XBAR
      9. 4.1.9  错误信令模块 (ESM)
      10. 4.1.10 错误聚合器
      11. 4.1.11 硬件安全模块 (HSM)
        1. 4.1.11.1 加密加速器
      12. 4.1.12 安全互连端到端 (E2E) 安全
      13. 4.1.13 带有奇偶校验的关键 MMR 安全
      14. 4.1.14 LPOST
    2. 4.2 通信模块更改
    3. 4.3 控制模块更改
    4. 4.4 模拟模块差异
    5. 4.5 电源管理
      1. 4.5.1 VREGENZ
      2. 4.5.2 功耗
    6. 4.6 内存模块更改
    7. 4.7 GPIO 多路复用更改
  8. 5使用 F29H85x 进行软件开发
    1. 5.1 迁移报告生成工具
  9. 6参考资料

实时 DMA (RTDMA)

实时 (RTDMA) 提供了一种在外设和存储器之间传输数据的硬件方法,无需 CPU 实时干预。每个 (2) F29H85x RTDMA 模块都具有十个独立的用户可配置 RTDMA 通道,这些通道具有相应的管道矢量映射中断,从而在 RTDMA 传输开始或完成时通知 CPU。所有十个通道均可配置为四个优先级之一,其中一个选定通道的优先级高于其他通道。表 2-3 展示了 C28x DMA 和新的 C29x RTDMA 之间的差异。有关更多信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册。

表 2-3 DMA 与 RTDMA
特性 C28x DMA C29x RTDMA
通道数量

(6) 具有固定优先级的通道

(10) 具有 (4) 个软件可配置优先级的通道

突发模式 否 是(对于通过 EMIF 进行数据传输)
数据传输大小 16 位和 32 位数据传输 8、16、32 和 64 位数据传输
读取/写入接口 (1) 读取/写入总线 – 3 个周期/字,无仲裁 (2) 独立读取/写入总线 - 1 个周期/字,无仲裁
触发源 仅系统级 系统级,内部通道至通道链接
安全 不适用 由系统级功能安全和信息安全单元 (SSU) 配置的集成存储器保护单元
安全性 不适用 集成通道特定安全区
传输控制 线性和循环寻址模式(一次性、连续、通道中断)
电平/边沿触发 由触发输入上的边沿触发
 RTDMA 方框图图 2-4 RTDMA 方框图