ZHCUCJ2 November 2024 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
C29 CPU 采用增强型 VLIW(超长指令字)架构,并配备全面保护式流水线。C29 支持多种指令大小(16、32 和 48 位)以及包含并行执行指令的可变指令数据包大小。这由 CPU 内可以同时执行的多个功能单元实现。总共 64 个工作寄存器支持 CPU 中的并行操作。除了工作寄存器外,CPU 还包含多个状态寄存器,用于维护与执行和中断上下文相关的不同信息。C29x 的主要特性如表 2-1 中所示。
| 特性 | 备注 |
|---|---|
| 易于使用 |
|
| 改进并行性 |
|
| 提高总线吞吐量 |
|
| 代码效率 |
|
| ASIL-D 安全能力 |
|
| 多区域安全 |
|
| 增强调试和跟踪功能 |
|
除了 C29x 的功能改进之外,还有几个新的 IP 可用于 CPU 周围更快的信号链和更安全的环境。