ZHCUCJ2 November   2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F2837x、F2838x、F28P65x 和 F29H85x 之间的特性差异
    1. 1.1 F28x 到 F29x 功能变更概述
  5. 2C29x 架构
    1. 2.1 C29x 架构概述
      1. 2.1.1 外设中断优先级和扩展 (PIPE)
      2. 2.1.2 功能安全和信息安全模块 (SSU)
      3. 2.1.3 实时 DMA (RTDMA)
      4. 2.1.4 锁步比较模块 (LCM)
    2. 2.2 C28x vs C29x 架构概述
  6. 3PCB 设计注意事项
    1. 3.1 VSSOSC
    2. 3.2 JTAG
    3. 3.3 VREF
  7. 4系统特性差异注意事项
    1. 4.1 F29H85x 中的新特性
      1. 4.1.1  模拟子系统
      2. 4.1.2  数据记录器和跟踪 (DLT)
      3. 4.1.3  单边沿半字节传输 (SENT)
      4. 4.1.4  波形分析仪诊断 (WADI)
      5. 4.1.5  EPWM
      6. 4.1.6  Bootrom
      7. 4.1.7  ERAD
      8. 4.1.8  XBAR
      9. 4.1.9  错误信令模块 (ESM)
      10. 4.1.10 错误聚合器
      11. 4.1.11 硬件安全模块 (HSM)
        1. 4.1.11.1 加密加速器
      12. 4.1.12 安全互连端到端 (E2E) 安全
      13. 4.1.13 带有奇偶校验的关键 MMR 安全
      14. 4.1.14 LPOST
    2. 4.2 通信模块更改
    3. 4.3 控制模块更改
    4. 4.4 模拟模块差异
    5. 4.5 电源管理
      1. 4.5.1 VREGENZ
      2. 4.5.2 功耗
    6. 4.6 内存模块更改
    7. 4.7 GPIO 多路复用更改
  8. 5使用 F29H85x 进行软件开发
    1. 5.1 迁移报告生成工具
  9. 6参考资料

锁步比较模块 (LCM)

锁步模式配置将支持包括集成 PIPE 和 RTDMA 在内的 CPU1 和 CPU2 实例,以检测安全关键型应用的永久和瞬态故障。CPU 可以配置为单模块(器件上没有 CPU2)或锁步(锁步模式下的 CPU1 和 CPU2)或双模块(作为独立内核运行的 CPU1 和 CPU2,也称为分离锁定模式)。锁步功能仅在某些器件型号上可用。有关支持锁步的器件型号,请参阅器件特定数据表中的器件比较 表。有关锁步比较器模块 一节的完整详细信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册。

LCM 涵盖了多个 IP:

  • C29 CPU 子系统(包括 C29x CPU、PIPE、计时器、ERAD 和 DLT)
  • RTDMA
表 2-4 锁步模块 CPU 配置
CPU1 和 CPU2 CPU1 CPU2
单核 可用 时钟门控
SL(分离锁) 独立内核 独立内核
LS(锁步) 内核在锁步模式下作为单个 CPU1 运行