ZHCUCJ2 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
F28P65x 有两个选项来为器件供电。所有封装均可在启用内部 LDO VREG 的情况下,由双轨电源(3.3V 和 1.2V)或单轨电源 (3.3V) 供电。
在 F29H85x 中,所有引脚封装均在启用内部 LDO VREG 时支持双轨电源(3.3V 和 1.25V),但只有 100 引脚封装支持单轨电源 (3.3V)。
这部分介绍了两种器件在电源管理方面的异同点。