ZHCUCJ2 November   2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F2837x、F2838x、F28P65x 和 F29H85x 之间的特性差异
    1. 1.1 F28x 到 F29x 功能变更概述
  5. 2C29x 架构
    1. 2.1 C29x 架构概述
      1. 2.1.1 外设中断优先级和扩展 (PIPE)
      2. 2.1.2 功能安全和信息安全模块 (SSU)
      3. 2.1.3 实时 DMA (RTDMA)
      4. 2.1.4 锁步比较模块 (LCM)
    2. 2.2 C28x vs C29x 架构概述
  6. 3PCB 设计注意事项
    1. 3.1 VSSOSC
    2. 3.2 JTAG
    3. 3.3 VREF
  7. 4系统特性差异注意事项
    1. 4.1 F29H85x 中的新特性
      1. 4.1.1  模拟子系统
      2. 4.1.2  数据记录器和跟踪 (DLT)
      3. 4.1.3  单边沿半字节传输 (SENT)
      4. 4.1.4  波形分析仪诊断 (WADI)
      5. 4.1.5  EPWM
      6. 4.1.6  Bootrom
      7. 4.1.7  ERAD
      8. 4.1.8  XBAR
      9. 4.1.9  错误信令模块 (ESM)
      10. 4.1.10 错误聚合器
      11. 4.1.11 硬件安全模块 (HSM)
        1. 4.1.11.1 加密加速器
      12. 4.1.12 安全互连端到端 (E2E) 安全
      13. 4.1.13 带有奇偶校验的关键 MMR 安全
      14. 4.1.14 LPOST
    2. 4.2 通信模块更改
    3. 4.3 控制模块更改
    4. 4.4 模拟模块差异
    5. 4.5 电源管理
      1. 4.5.1 VREGENZ
      2. 4.5.2 功耗
    6. 4.6 内存模块更改
    7. 4.7 GPIO 多路复用更改
  8. 5使用 F29H85x 进行软件开发
    1. 5.1 迁移报告生成工具
  9. 6参考资料

外设中断优先级和扩展 (PIPE)

在 C28x 中,主中断控制器是外设中断扩展 (PIE)。在 C29x 中,主中断控制器是外设中断优先级和扩展 (PIPE)。PIPE 模块对器件上的外设中断进行仲裁。每个时钟周期对所有产生的中断进行仲裁,优先级最高的中断施加到相应的 CPU 中断线路(NMI、RTINT 或 INT)。PIPE 模块负责为 CPU 提供 NMI、RTINT、INT 和 RESET 矢量地址。PIPE 能够定制中断和硬件嵌套的顺序。有关更多信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册

 PIE 架构图 2-1 PIE 架构
 PIPE 架构图 2-2 PIPE 架构
表 2-2 PIE 与 PIPE
特性 C28x PIE C29x PIPE
硬件优先级划分 否(仅软件)
硬件仲裁 否(仅软件)
硬件嵌套 是(可以使用组阻止)
外设中断类型 1 2 (RTINT/INT)
栈溢出跟踪
外设中断计数 192(在大多数器件上) 256