ZHCUCB3A September 2024 – February 2025
CC35xxE 需要 xSPI 外部闪存存储器来执行代码。LP-EM-CC35X1 具有板载外部闪存 (U5)。
来自 CC35xxE 的 xSPI 信号是 VDDSF IO 环的一部分,该电压可以定义为 1.8V 或 3.3V,具体取决于使用的外部闪存。LP-EM-CC35X1 上 VDDSF 的默认电压为 1.8V。该电压为 CC35xxE 的 xSPI 线路提供基准电压,并为外部闪存提供电源电压。
如果用户希望使用以 3.3V 电压连接的闪存,则可以将 R42 组装到右侧的两个焊盘上,而不是左侧(左侧焊盘 = 1.8V,右侧焊盘 = 3.3V)。R42 位于左侧焊盘上,因此 VDDSF 电压为 1.8V,如 图 2-19 所示。