ZHCUCB3A September 2024 – February 2025
要以曲线形式测量 CC35xxE 器件的有功电流,TI 建议在电路板上使用 0.1Ω、1% 规格的 0603 电阻器,并测量电阻器两端的差分电压。可以通过使用电压表或示波器测量两个电源(3.3V 或 1.8V)的电流曲线来完成此测量。
移除分流跳线 J16,并联安装一个 0.01 电阻器,以测量 1.8V 电源上的有功电流,请参阅 图 2-21。同样,移除跳线 J17 可以测量 3.3V 电源上的电流。