LP-EM-CC35X1 可使用无线电工具测试射频功能。有关无线电工具和下载位置的更多信息,请参阅节 2.5.1。
如图图 2-24 所示,LP-EM-CC35X1 有一个板载 SMA 连接器和组件天线。要测试传导射频测量,可以使用 SMA 连接器 (J1)。另外,可以用板载的 U.FL 连接器 (J2) 跟踪板代替 SMA 连接器,使用兼容电缆在实验室中进行测试(请参阅图 2-24)。要使用 J1/J2 上的连接器,需要进行改装。这涉及交换现有 3.9pF 电容器的位置以将传输线引导至所需的接口(请参阅图 2-24)。