ZHCUCB3A September 2024 – February 2025
SimpleLink Wi-Fi 工具箱是一款基于 GUI 的工具,用于在开发和认证过程中对 CC35xx 设计进行评估、编程和测试。无线电工具是该工具箱中包含的支持射频测试的工具之一。通过手动将无线电设置为传输或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的知识。要对 LP-EM-CC35X1 执行传导射频测试,请参阅 节 2.4。请注意,这可能需要改装。
用户可以从 ti.com 上的 CC35xx 产品页面下载该工具。
LP-XDS110 支持通过 SWD 接口与 CC35xx 器件直接通信。这允许无线电工具等外部工具直接向器件发送命令,而无需刷写应用程序映像。