ZHCUCB3A September   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

引言

SimpleLink Wi-Fi 6 以及低功耗蓝牙 CC3501E 和 CC3551E 器件专为物联网 (IoT) 而设计,是具有内置 Wi-Fi® 连接且适用于 LaunchPad 生态系统的单芯片微控制器 (MCU),集成了高性能 Arm Cortex-M33 MCU,使客户能够通过一个器件开发整个应用。

无需具备 Wi-Fi 经验即可使用 CC35xxE 器件进行快速开发,从而能够使用其高性能 CP 和强大的安全特性快速启用 Wi-Fi 和低功耗蓝牙功能。CC35xxE LaunchPad 套件(可以通过器件型号 LP-EM-CC35X1 来指代该器件)是一种低成本评估平台,适用于基于 Arm Cortex-M33 的 MCU。LaunchPad 设计着重强调 CC35xxE Internet-on-a chip 设计和 Wi-Fi 功能。默认情况下,CC3551ENJARSHR 安装在 LP-EM-CC35X1 上,但电路板和随附软件可支持 CC3500E、CC3501E、CC3550E 和 CC3551E。

CC35xxE LaunchPad 还具有用于定制应用的温度和加速计传感器、可编程用户按钮和 RGB LED,并可轻松连接到仿真电路板以进行调试。利用 CC35xxE LaunchPad 接口的可堆叠接头,可以在连接众多现有 BoosterPack 附加电路板上的其他外设时轻松扩展 LaunchPad 的功能,例如图形显示、音频编解码器、天线选择、环境检测等。

该评估模块专为使用德州仪器 (TI) 基于 Eclipse 的 Code Composer Studio™ (CCS) 进行开发而设计。有关 LaunchPad、支持的 BoosterPack 模块和可用资源的更多信息,请访问 TI 的 LaunchPad 门户网站。另请访问 CC35xxE 产品页面以获取设计资源和示例工程。