ZHCUCB3A September 2024 – February 2025
表 2-7 中列出了 LED 指示灯。
| 参考 | 颜色 | 使用 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D2 | 黄色 | nRESET | 指示 nRESET 引脚的状态。如果该 LED 亮起,则表明器件正常工作。 |
| D4 | RGB | 绿色 - GPIO30 红色 - GPIO34 蓝色 - GPO35 |
GPIOx 为逻辑 1 时亮起。(1) |
| D9 | 绿色 | 3.3V 电源指示灯 | 亮:3.3V 电源轨已启动。灭:无 3.3V 电源供电。 |
| D10 | 红色 | 1.8V 电源指示灯 | 亮:1.8V 电源轨已启动。灭:无 1.8V 电源供电 |