ZHCUCB3A September 2024 – February 2025
LP-EM-CC35X1 具有两个 20 引脚连接器,可用于访问许多 CC35xxE 引脚和特性。TI 标配 LaunchPad 接头引脚分配,可在 LP-EM-CC35xx 上轻松堆叠其他 TI BoosterPack,从而快速连接外设板。
CC35xxE LaunchPad 遵循该标准。有关 CC35xxE 引脚映射的分配和功能,请参阅 图 2-17。
在 SDK 中,所有信号均通过 GPIOx 来指代。图 2-17 展示了默认映射。某些引脚会在连接器上重复出现。例如,GPIO4 可用于接头引脚 25 和引脚 39,但默认情况下仅连接引脚 25。LaunchPad 接头引脚 39 上的信号标有星号 (*),表示默认未连接该信号。可以通过在路径中使用 0Ω 的电阻器来将信号路由到该引脚。