ZHCUCB3A September 2024 – February 2025
CC35xxE 器件有三个电压 IO 环 (VIO),用于选择各种 IO 的基准电压。这三个 VIO 分别是 VIO1、VIO2 和 VDDSF。每个 IO 环可以彼此独立地设置为 1.8V 或 3.3V。
LP-EM-CC35X1 采用 2 根跳线(J10、J11),可轻松配置 VIO1 和 VIO2 的电压(1.8V 或 3.3V)。默认情况下,两者都设置为 3.3V;请参阅 图 2-18。
要将任一 VIO 设置为 1.8V 而不是 3.3V,请将跳线放置在左侧两个接头引脚上。例如,VIO1 设置为 1.8V,VIO2 设置为 3.3V,如 图 2-19 所示。
VDDSF IO 环控制传输到外部闪存的 xSPI 信号的基准电压。有关 VDDSF 的更多信息,请参阅 节 2.1.5。
有关每个 GPIO 的 VIO 选择,请参阅 表 2-8。
| LaunchPad 接头引脚编号 | LP-EM-CC35X1 上的默认设置 | CC35xx GPIO 编号 | IO 环 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.3V | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SLOW_CLK_IN | GPIO0 | VIO1 |
| 3 | UART0 RX | GPIO18 | VIO1 |
| 4 | UART0 TX | GPIO17 | VIO1 |
| 5 | I2C1 数据 | GPIO10 | VIO1 |
| 6 | I2C1 CLK | GPIO11 | VIO1 |
| 7 | SPI0 CLK | GPIO27 | VIO2 |
| 8 | SPI1 CLK | GPIO14 | VIO1 |
| 9 | I2C0 CLK,PDM Data0 | GPIO33 | VIO2 |
| 10 | I2C0 数据,PDM BCLK | GPIO32 | VIO2 |
| 11 | SPI1 POCI | GPIO15 | VIO1 |
| 12 | SPI1 CS | GPIO12 | VIO1 |
| 13 | SPI1 PICO | GPIO13 | VIO1 |
| 14 | SPI0 POCI | GPIO28 | VIO2 |
| 15 | SPI0 PICO | GPIO29 | VIO2 |
| 16 | 复位 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | GPT1_1 | GPIO30 | VIO2 |
| 18 | SPI0 CS | GPIO26 | VIO2 |
| 19 | GPT1_3 | GPIO2 | VIO1 |
| 20 | GND | 不适用 | 不适用 |
| 21 | 5V | 不适用 | 不适用 |
| 22 | GND | 不适用 | 不适用 |
| 23 | ADC2 | GPIO6 | VIO1 |
| 24 | ADC3 | GPIO5 | VIO1 |
| 25 | ADC4 | GPIO4 | VIO1 |
| 26 | ADC5 | GPIO3 | VIO1 |
| 27 | I2S WCLK | GPIO26 | VIO2 |
| 28 | I2S MCLK/BCLK | GPIO29 | VIO2 |
| 29 | I2S Data0 | GPIO30 | VIO2 |
| 30 | I2S Data1 | GPIO31、GPIO35 | VIO2 |
| 31 | DCAN RX | GPIO34 | VIO2 |
| 32 | DCAN TX | GPIO30 | VIO2 |
| 33 | GPT0_1 | GPIO35 | VIO2 |
| 34 | 记录器 | 不适用 | 不适用 |
| 35 | UART1 RX | GPIO6 | VIO1 |
| 36 | UART1 TX | GPIO5 | VIO1 |
| 37 | UART0 RTS | GPIO16 | VIO1 |
| 38 | UART0 CTS | GPIO19 | VIO1 |
| 39 | GPIO | GPIO4 | VIO1 |
| 40 | 不适用 | GPIO36 | VIO1 |