ZHCUCB3A September   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

低电流测量 (LPDS)

为了测量 CC35xxE 器件在两个电源(3.3V 或 1.8V)供电情况下的电流消耗,电路板上设有一个标记为 J17 的跳线(用于 3.3V 电源)和一个标记为 J16 的跳线(用于 1.8V 电源)。通过移除 J16 并在原位连接一个电流表,用户可以观察 1.8V 电源上的电流。同理,移除 J17 可以观察 3.3V 电源上的电流。TI 推荐使用这种方法来测量 LPDS。

注: 在 3.3V 和 1.8V 跳线上测量的电流是进入 CC35xxE 的总电流,不包括 VIO1、VIO2 和 VDDSF。这些电源为所有 IO 以及 LP-EM-CC35X1 上的一些外设(ADC 缓冲器、传感器等)提供基准电压。
LP-EM-CC35X1 低电流测量图 2-20 低电流测量