ZHCUCB3A September 2024 – February 2025
CC35xxE 支持 SD/MMC 外设以写入 SD 存储卡。LP-EM-CC35X1 的封装空间可容纳电路板背面的 SD 卡插槽 (J3)。
要使用 SD 插槽,必须将 693071010811 SD 插槽安装在背面的 J3 封装上(请参阅 图 2-8),并且某些电阻器需要更改配置(请参阅 图 2-9)。
在电路板的正面,需要更改或添加一些电阻器。参阅 图 2-9。